??
Modèles CAO générés
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
BALLUFF BCC A313-0000-10-071-VX43W6-200
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Balluff
Description
Câbles de raccordement
Nomenclature
BALLUFF BCC A313-0000-10-071-VX43W6-200
VERF
Disponibilité
disponible
BC
Symbolisation commerciale
BCC099K
TC
Désignation de l'article
BCC A313-0000-10-071-VX43W6-200
PX
Vue Produit
47205_00
ICON
TRAFFIC
Numéro de douane
85444290
TECH
Détails techniques
Tech. Detail
DESCRIPT
Description
Connection = 7/8"-Female, straight, 3-pin, Cable = PVC Yellow, 20 m, Number of conductors = 3, Conductor cross-section = 16 AWG, Cable temperature, fixed routing = -40...105 °C, Operating voltage Ub = 300 VDC / 300 VAC, Rated current (40 °C) = 13.0 A, IP rating = IP67, IP68, Approval/Conformity = CE, cULus, WEEE
CAE
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.
Code